Menu Procurar

N/A Natural 11.4 mm 11.4 mm (GP)

Os rebites de encaixe foram concebidos para montagens que exijam fixadores rápidos e económicos e uma instalação sem ferramentas. Contam com cabeça abobadada e são fabricados em nylon preto 6/66, RMS-103 que lhes confere boas propriedades de isolamento térmico e elétrico. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10224151

Número de peça do fabricante:

27PIF0049

703893 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0327 €
5000 - 19999 0,0295 €
20000 + 0,0265 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

32,70 €

1000 x 0,0327 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 4.1 mm
Comprimento da âncora 15.5 mm
Diâmetro da cabeça 8.7 mm
Altura da cabeça 15.5 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça do rebite Panela
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Espessura do painel 11.4 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos