Menu Procurar

N/A Natural 4.0 mm 3.8 mm (GP)

Rebite de pressão fabricado em nylon 66/6 preto com uma classificação UL94 V0. Rápido e económico, pode ser instalado sem ferramentas. O fixador moldado de duas peças é fornecido montado e pronto a usar. As pernas especialmente concebidas expandem-se e bloqueiam firmemente os componentes de forma permanente no lugar.
Referência da Essentra:

10224229

Número de peça do fabricante:

27PIF0060

173 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0456 €
5000 - 19999 0,041 €
20000 + 0,0369 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

45,60 €

1000 x 0,0456 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 5.1 mm
Comprimento da âncora 7.1 mm
Diâmetro da cabeça 11.9 mm
Altura da cabeça 7.1 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça do rebite Panela
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Espessura do painel 4.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos