Menu Procurar

N/A Natural 8.0 mm 7.9 mm (GP)

Os rebites de encaixe foram concebidos para montagens que exijam fixadores rápidos e económicos e uma instalação sem ferramentas. Contam com cabeça abobadada e são fabricados em nylon preto 6/66, RMS-103 que lhes confere boas propriedades de isolamento térmico e elétrico. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10224373

Número de peça do fabricante:

27PIF0091

12710 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1008 €
2500 - 9999 0,0907 €
10000 + 0,0816 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

50,40 €

500 x 0,1008 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 6.1 mm
Comprimento da âncora 11.8 mm
Diâmetro da cabeça 12.7 mm
Altura da cabeça 11.8 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça do rebite Panela
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Espessura do painel 8.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos