Menu Procurar

N/A Natural 10.2 mm 10.1 mm (GP)

Os Fixadores por Pressão são uma solução de fixação fácil de usar e rápida, sendo indicados para unir firmemente duas peças e proporcionar um aspeto cuidado. Baratos, rápidos e convenientes, são adequados para a fixação de plástico, chapas metálicas leves, materiais isolantes, placas de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Têm pernas especialmente concebidas que proporcionam compressão e expansão, ajudando a bloquear os fixadores em orifícios pré-perfurados. Possuem uma cabeça grande que facilita a montagem. Também podem ser reutilizados, o que faz com que a sua utilização seja uma opção económica para as suas aplicações. Os fixadores instalam-se em painéis pré-perfurados. Resistentes à vibração, abrasão e corrosão.
Referência da Essentra:

10224403

Número de peça do fabricante:

27PIF0094

9098 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1039 €
2500 - 9999 0,0935 €
10000 + 0,0842 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

51,95 €

500 x 0,1039 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 6.2 mm
Comprimento da âncora 14.6 mm
Diâmetro da cabeça 12.7 mm
Altura da cabeça 14.6 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça do rebite Panela
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Espessura do painel 10.2 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos