Menu Procurar

N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

Rebite de pressão fabricado em nylon 6/6 natural. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10370810

Número de peça do fabricante:

317116000002

992 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,2198 €
250 + 0,209 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

10,99 €

50 x 0,2198 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 4.5 mm
Comprimento da âncora 6.5 mm
Diâmetro da cabeça 15.0 mm
Altura da cabeça 2.7 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Forma da cabeça do rebite Panela
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Espessura do painel 3.3 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos