Menu Procurar

N/A Natural 13.5 mm 13.5 mm (GP)

Rebite de pressão fabricado em nylon 6/6 natural. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10382424

Número de peça do fabricante:

469146

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1674 €
500 + 0,159 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

16,74 €

100 x 0,1674 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 21.5 mm
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 2.5 mm
Cor Natural
Material completo Polietileno de baixa densidade
Forma da cabeça do rebite Redonda
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos