Menu Procurar

N/A Natural 4.2 mm 4.2 mm (GP)

Este rebite de pressão é fabricado em nylon 6/6 natural e conta com uma cabeça de forma plana. Oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10394809

Número de peça do fabricante:

496943

39494 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0951 €
2500 + 0,0902 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

47,55 €

500 x 0,0951 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 6.0 mm
Comprimento da âncora 6.0 mm
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 2.5 mm
Cor Natural
Material completo Polipropileno
Forma da cabeça do rebite Redonda
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Código do material 3926909790

Produto 496943 Substitui:

Rebite de encaixe - Natural;Polietileno de baixa densidade; Intervalo de espessura do painel compatível 13.5 - 21.5 mm | 0.531 - 0.846 in
Referência da Essentra: 10644744
Número de peça do fabricante: 469143

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos