Menu Procurar

Recipientes

Em stock

Pequenos recipientes para armazenamento que são ideais para guardar componentes pequenos e outras substâncias, tais como sólidos, líquidos ou pastas naturais. São normalmente utilizados em biociências e aplicações médicas, e também podem ser utilizados em aplicações de processamento de alimentos e restauração.

Esta gama dispõe de tubos cilíndricos de fundo plano que são fornecidos com uma tampa segura, e recipientes redondos que são fornecidos sem tampa. Podem comprar-se separadamente tampas compatíveis a partir da nossa gama de tampas de recipientes com fecho por pressão, para garantir uma solução de armazenamento segura.

Estão disponíveis várias opções de materiais, numa vasta gama de tamanhos, para satisfazer as necessidades do seu projeto.

  • Materiais: HIPS, PP, LDPE, poliestireno e estireno
  • Cor: transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Capacidade de fluido Cor Altura Material Diâmetro Tipo Comprar
0,1956 € - 0,2059 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
HIPS
Recipiente sem tampa
  • de 2
Recipiente 48.0 mm 50.0 ml HIPS Transparente

10120811

Intervalo de preços
0,2059 € - 0,1956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tipo
    Recipiente sem tampa
  • Código do material
    3926909790