Menu Procurar

Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

O rodízio giratório com furo de parafuso é para uso onde é necessária uma rotação total de 360 graus. Para aplicações em que é necessário um rodízio forte de baixo nível.
Referência da Essentra:

10276389

Número de peça do fabricante:

494467

179 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 39 57,86 €
40 - 199 27,56 €
200 + 26,18 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

57,86 €

1 x 57,86 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da roda PA
Material da armação do rodízio Aço inoxidável
Cor Branco
Tipo de rodízio Rodízio com orifício de parafuso com travão
Tipo de montagem Furo do parafuso
Material completo da roda Poliamida
Material completo da carcaça do rodízio Aço inoxidável
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos