Menu Procurar

Roda do rodízio 80.0 mm (D) Plástico

O pneu com rodízios de borracha natural preto é adequado para aplicações mais pesadas, tais como carrinhos, armários, equipamentos de resíduos e estações de trabalho.
Referência da Essentra:

10645611

Número de peça do fabricante:

494453

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 21,8496 €
150 + 20,7573 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

655,49 €

30 x 21,8496 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da roda Plástico
Material da armação do rodízio Aço
Cor Cinzento
Tipo de rodízio Rodízio com furo para parafuso
Tipo de montagem Furo do parafuso
Capacidade de carga 60.0 kg
Largura da roda 22.0 mm
Diâmetro da roda 80.0 mm
Altura geral 180.0 mm
Material completo da carcaça do rodízio Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos