Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
12,58 € - 13,2429 € 12 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
9,1421 € - 9,6278 € 98 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
70.0 kg
27,5136 € - 28,9628 € 16 Em stock
200.0 mm
Rodízio para placa giratória
26,1199 € - 27,4924 € 1 Em stock
150.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
10,4683 € - 11,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
100.0 kg
7,8813 € - 8,3018 € 128 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
50.0 kg
24,2529 € - 25,5355 € Solicite o prazo de entrega aqui
180.0 mm
Rodízio para placa giratória
170.0 kg
21,9573 € - 23,1127 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
14,9151 € - 32,9719 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
13,6986 € - 30,2639 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
10,4194 € - 23,0497 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
69,1543 € - 72,7905 € 24 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
55,5985 € - 122,9069 € 13 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
225.0 kg
10,9589 € - 24,2133 € 32 Em stock
100.0 mm
Rodízio com haste roscada
80.0 kg
10,4194 € - 23,0497 € 37 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
56,1767 € - 59,128 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
14,0795 € - 31,1313 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
32,1362 € - 33,8234 € Solicite o prazo de entrega aqui
180.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
7,0194 € - 7,3843 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
70.0 kg
14,0795 € - 31,1313 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
  • de 8
Rodízio 100.0 mm 70.0 kg Aparafusadas 97.0 mm Preto

10269930

Intervalo de preços
13,2429 € - 12,58 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 70.0 kg Parafuso Preto

10269879

Intervalo de preços
9,6278 € - 9,1421 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 170.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269916

Intervalo de preços
28,9628 € - 27,5136 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 140.0 kg Montagem com parafuso 133.0 mm Preto

10269954

Intervalo de preços
27,4924 € - 26,1199 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 37.5 mm Preto

10269824

Intervalo de preços
11,021 € - 10,4683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Preto

10269862

Intervalo de preços
8,3018 € - 7,8813 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 180.0 mm 170.0 kg Montagem com parafuso Preto

10269909

Intervalo de preços
25,5355 € - 24,2529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 80.0 mm (D) Plástico

10645611

Intervalo de preços
23,1127 € - 21,9573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 100.0 mm (D) Plástico

10276327

Intervalo de preços
32,9719 € - 14,9151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 80.0 mm (D) Plástico

10276587

Intervalo de preços
30,2639 € - 13,6986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 80.0 mm (D) 22.0 mm (L) Plástico

10276273

Intervalo de preços
23,0497 € - 10,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 300.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Vermelho

10278208

Intervalo de preços
72,7905 € - 69,1543 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 225.0 kg Parafuso Vermelho

10278161

Intervalo de preços
122,9069 € - 55,5985 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 100.0 mm (D) 33.0 mm (L) Nylon

10283431

Intervalo de preços
24,2133 € - 10,9589 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Roda do rodízio 80.0 mm (D) 22.0 mm (L) Plástico

10276280

Intervalo de preços
23,0497 € - 10,4194 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 160.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Vermelho

10278185

Intervalo de preços
59,128 € - 56,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 100.0 mm (D) 27.0 mm (L) Plástico

10276310

Intervalo de preços
31,1313 € - 14,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 180.0 mm 170.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269961

Intervalo de preços
33,8234 € - 32,1362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 30.0 mm Preto

10269817

Intervalo de preços
7,3843 € - 7,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 100.0 mm (D) 27.0 mm (L) Plástico

10276303

Intervalo de preços
31,1313 € - 14,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso