Menu Procurar

Rodízio Linea 100.0 mm 100.0 kg Bolt Hole PA Preto

Referência da Essentra:

10634400

Número de peça do fabricante:

1220444

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
18 - 89 44,6627 €
90 + 42,43 €
Embalagem padrão: 18

Encomendar em múltiplos de 18

Preço total:

803,93 €

18 x 44,6627 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da roda PA
Material da armação do rodízio PU
Cor Preto
Tipo de rodízio Rodízio Linea dupla roda
Tipo de montagem Furo do parafuso
Capacidade de carga 100.0 kg
Diâmetro da roda 100.0 mm
Material completo da carcaça do rodízio Poliuretano
Acabamento do alojamento do rodízio Sem acabamento
Altura geral 118.0 mm
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos