Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
9,02 € - 19,93 € 96 Em stock
Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
Preto
PA
0,8055 € - 1,7805 € 8 Em stock
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
6,47 € - 14,30 € 179 Em stock
Rodízio de placa giratória com travão
Vermelho
Plástico
6,40 € - 14,15 € 167 Em stock
Rodízio com furo para parafuso
Vermelho
Plástico
4,087 € - 9,034 € 196 Em stock
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
3,308 € - 7,314 € 1885 Em stock
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Prata,Preto
PA
9,35 € - 20,68 € 118 Em stock
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
0,5078 € - 0,5343 € 25 Em stock
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
0,8235 € - 0,8674 € 2869 Em stock
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
3,1138 € - 6,8844 € 360 Em stock
Rodízio para placa giratória
Preto
Plástico
4,9276 € - 10,8928 € 178 Em stock
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
4,1266 € - 9,12 € 114 Em stock
Rodízio para placa giratória
Vermelho
Plástico
6,67 € - 14,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio de placa giratória com travão
Vermelho
PP
6,21 € - 13,71 € 232 Em stock
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Vermelho
Plástico
10,9305 € - 11,5058 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
Polímero termoplástico
12.0 kg
0,5991 € - 0,6304 € 45007 Em stock
Rodízio dupla roda coberto com travão
Preto
Nylon
0,9186 € - 0,9677 € 845 Em stock
Rodízio dupla roda coberto com travão
Preto
Nylon
5,94 € - 13,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
4,2312 € - 9,3537 € 176 Em stock
Rodízio para placa giratória
Vermelho
Plástico
4,31 € - 9,5272 € 98 Em stock
Rodízio com furo para parafuso
Vermelho
Plástico
  • de 5
Rodízio 50.0 mm 70.0 kg Aparafusadas 60.0 mm Preto

10277966

Intervalo de preços
19,93 € - 9,02 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio de roda esférica Apenas roda 28.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292235

Intervalo de preços
1,7805 € - 0,8055 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Código do material
    3926300090
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Vermelho

10277881

Intervalo de preços
14,30 € - 6,47 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277928

Intervalo de preços
14,15 € - 6,40 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 40.0 mm 40.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292495

Intervalo de preços
9,034 € - 4,087 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 55.0 mm 55.0 kg Montagem com parafuso Prata,Preto

10302651

Intervalo de preços
7,314 € - 3,308 €

Níveis de stock
1885 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Prata,Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio dupla roda 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10292549

Intervalo de preços
20,68 € - 9,35 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Haste roscada
Rodízio dupla roda coberto 40.0 mm

10299449

Intervalo de preços
0,5343 € - 0,5078 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante
Rodízio dupla roda coberto 50.0 mm

10299487

Intervalo de preços
0,8674 € - 0,8235 €

Níveis de stock
2869 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante
Rodízio 35.0 mm 10.0 kg Montagem com parafuso Preto

10292310

Intervalo de preços
6,8844 € - 3,1138 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio de roda esférica Haste roscada 35.0 mm 12.0 kg PP Preto

10292266

Intervalo de preços
10,8928 € - 4,9276 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Haste roscada
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Parafuso Vermelho

10277850

Intervalo de preços
9,12 € - 4,1266 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Vermelho

10277898

Intervalo de preços
14,72 € - 6,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277935

Intervalo de preços
13,71 € - 6,21 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 35.0 mm (D) 28.0 mm (L) Polímero termoplástico

10645635

Intervalo de preços
11,5058 € - 10,9305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada
Rodízio dupla roda coberto com travão 40.0 mm

10299456

Intervalo de preços
0,6304 € - 0,5991 €

Níveis de stock
45007 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante
Rodízio dupla roda coberto com travão 50.0 mm

10299494

Intervalo de preços
0,9677 € - 0,9186 €

Níveis de stock
845 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante
Rodízio de roda esférica Haste roscada 45.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292273

Intervalo de preços
13,13 € - 5,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Haste roscada
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Parafuso Vermelho

10277867

Intervalo de preços
9,3537 € - 4,2312 €

Níveis de stock
176 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277904

Intervalo de preços
9,5272 € - 4,31 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso