Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 5.1 mm PA Natural

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Referência da Essentra:

10122051

Número de peça do fabricante:

116000600002

13967 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1839 €
500 + 0,1747 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

18,39 €

100 x 0,1839 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Parafuso
Diâmetro do furo compatível 4.3 mm
Altura geral 8.0 mm
Comprimento total 17.0 mm
Largura total 12.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos