Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 5.6 mm PA Natural

This push-in arrowhead cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Referência da Essentra:

10363669

Número de peça do fabricante:

23TA00110

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1731 €
5000 - 19999 0,1558 €
20000 + 0,1402 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

173,10 €

1000 x 0,1731 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Pressionar dentro de
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Altura geral 10.2 mm
Comprimento total 10.2 mm
Largura total 8.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos