Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm PA Preto

Suporte da abraçadeira para cabos montagem parafusada. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10277126

Número de peça do fabricante:

494651

191956 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0632 €
500 + 0,0601 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

6,32 €

100 x 0,0632 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Parafuso
Altura geral 9.8 mm
Comprimento total 23.0 mm
Largura total 16.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos