Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 12 0.510 in PA Natural

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Referência da Essentra:

10155202

Número de peça do fabricante:

FTH-27-12-01

11159 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3555 €
5000 + 0,3377 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

355,50 €

1000 x 0,3555 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Parafuso
Funcionalidades especiais Abraçadeiras de laço
Funcionalidades especiais Para segurar o gancho &
Altura geral 12.7 mm
Comprimento total 25.9 mm
Largura total 19.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos