Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 0.190 in PA Preto

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10009505

Número de peça do fabricante:

FTH-36-01BK

32495 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1073 €
5000 + 0,1019 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

107,30 €

1000 x 0,1073 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Tipo árvore
Diâmetro do furo compatível 7.0 mm
Altura geral 13.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos