Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 4.8 mm PA Preto

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of black nylon, the fir tree base grips the inside of the hole.
Referência da Essentra:

10009536

Número de peça do fabricante:

FTH-37-1-ASS

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2156 €
2500 + 0,205 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

107,80 €

500 x 0,2156 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Tipo árvore
Funcionalidades especiais Inclui abraçadeira de cabos pré-instalado
Diâmetro do furo compatível 7.0 mm
Altura geral 13.4 mm
Largura total 13.3 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos