Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 5.8 mm PA Preto

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from black nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Referência da Essentra:

10009635

Número de peça do fabricante:

FTH-42-3-01BK

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0852 €
5000 + 0,0774 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

85,20 €

1000 x 0,0852 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Tipo árvore
Diâmetro do furo compatível 4.7 mm
Altura geral 15.0 mm
Comprimento total 30.0 mm
Largura total 25.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos