Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore M8 7.2 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10639863

Número de peça do fabricante:

TCHBH2-1-UVB

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1295 €
2500 + 0,123 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

64,75 €

500 x 0,1295 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Tipo árvore
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Altura geral 13.2 mm
Comprimento total 45.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos