Menu Procurar

Suporte de lentes LED Transparente PC 7.6 mm (DF)

Tampa de LED transparente que dá uma aparência acabada para os raios indicados. a lente superior tem um ângulo de 10 graus. Este item é fornecido com um anel de vedação de borracha para aplicações que exigem uma vedação melhorada.
Referência da Essentra:

10314005

Número de peça do fabricante:

LEDC-2

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,7427 €
5000 + 0,7056 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

742,70 €

1000 x 0,7427 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Transparente
Tipo de componente Cobertura de lente
Material completo Policarbonato
Funcionalidades especiais Com o-ring de borracha
Diâmetro da cabeça 11.0 mm
Diâmetro do furo 7.6 mm
Altura geral 13.0 mm
Espessura do painel 3.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Quantidade da embalagem 1000
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos