Menu Procurar

Suportes de informação em destaque de prateleira

Em stock

Os suportes de informação em destaque de prateleira promovem preços especiais e informações detalhadas salientes das bordas da prateleira. Esses suportes chamam a atenção para produtos específicos em ambientes de retalho para promoção adicional.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação do display Comprimento total Espessura máxima compatível do material Comprar
0,205 € - 0,2158 € 20014 Em stock
Perpendicular
25.0 mm
1.5 mm
0,4577 € - 0,4817 € 9300 Em stock
Perpendicular
25.0 mm
2.5 mm
69550 Em stock
Perpendicular
25.0 mm
2.0 mm
0,4473 € - 0,4703 € 21900 Em stock
Perpendicular
25.0 mm
2.0 mm
0,0675 € - 0,0711 € Solicite o prazo de entrega aqui
Direito
38.0 mm
5.0 mm
0,3607 € - 0,3796 € 23435 Em stock
Vetrico
25.0 mm
4.0 mm
Fixadores de bilhete para borda da prateleira 25.0 mm T5 Polietileno de baixa densidade

10388471

Intervalo de preços
0,2158 € - 0,205 €

Níveis de stock
20014 Em stock
Características
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientação do display
    Perpendicular
  • Tipo de fixação
    Parafusos
  • Método de montagem
    Aparafusadas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Fixadores de bilhete para borda da prateleira 25.0 mm T2 PVC

10388556

Intervalo de preços
0,4817 € - 0,4577 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientação do display
    Perpendicular
  • Tipo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Método de montagem
    Clip On
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Fixadores de bilhete para borda da prateleira 25.0 mm T3 PVC

10388464


Níveis de stock
69550 Em stock
Características
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientação do display
    Perpendicular
  • Tipo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Método de montagem
    Clip On
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Fixadores de bilhete para borda da prateleira 25.0 mm T1 PVC

10388549

Intervalo de preços
0,4703 € - 0,4473 €

Níveis de stock
21900 Em stock
Características
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientação do display
    Perpendicular
  • Tipo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Método de montagem
    Clip On
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Fixadores de bilhete para borda da prateleira 38.0 mm PVC

10395554

Intervalo de preços
0,0711 € - 0,0675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Edge Ticket Holder
  • Orientação do display
    Direito
  • Tipo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Método de montagem
    Clip On
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Placa de fixação 25.0 mm Vetrico PVC Transparente

10552223

Intervalo de preços
0,3796 € - 0,3607 €

Níveis de stock
23435 Em stock
Características
  • Tipo
    Hinged Ticket Rail Sign Fixing
  • Orientação do display
    Vetrico
  • Tipo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Método de montagem
    Clip On
  • Material completo
    Cloreto de polivinila