Menu Procurar

Suportes de informação em trilho de arame

Em stock

As fixações de bilhetes de trilho de arame promovem preços especiais e informações detalhadas penduradas em estruturas de exibição com fios. Esses suportes chamam a atenção para produtos específicos em ambientes de retalho para promoção adicional.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação do dispay Diâmetro máximo de fio compatível Espessura máxima compatível do material Comprar
1000 Em stock
Paralelo
9.0 mm
2.0 mm
0,4013 € - 0,4222 € 73738 Em stock
Perpendicular
9.0 mm
2.5 mm
0,4389 € - 0,4619 € 32 Em stock
Paralelo
1.0 mm
0,5538 € - 0,5832 € 150 Em stock
Paralelo
9.0 mm
2.0 mm
Suporte de informação em trilho de arame 25.0 mm 2.0 mm PVC

10388563


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Orientação do dispay
    Paralelo
  • Diâmetro máximo de fio compatível
    9.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    2.0 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
Suporte de informação em trilho de arame 25.0 mm 2.5 mm PVC

10388532

Intervalo de preços
0,4222 € - 0,4013 €

Níveis de stock
73738 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Orientação do dispay
    Perpendicular
  • Diâmetro máximo de fio compatível
    9.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    2.5 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
Suporte de informação em trilho de arame 25.0 mm 1.0 mm PVC

10388495

Intervalo de preços
0,4619 € - 0,4389 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Orientação do dispay
    Paralelo
  • Espessura máxima compatível do material
    1.0 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Suporte de informação em trilho de arame 25.0 mm 2.0 mm PVC

10388501

Intervalo de preços
0,5832 € - 0,5538 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Orientação do dispay
    Paralelo
  • Diâmetro máximo de fio compatível
    9.0 mm
  • Espessura máxima compatível do material
    2.0 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm