Menu Procurar

Estrutura antivibração Redonda M8 Aço;Borracha

Os suportes de vibração em natural para serviços pesados fornecem controlo de vibração e reduzem o ruído. Podem ser utilizados para qualquer aplicação que exija o isolamento de vibração.
Referência da Essentra:

10281864

Número de peça do fabricante:

497715

7 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 11,2545 €
100 + 10,6905 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

225,09 €

20 x 11,2545 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma Redonda
Método de montagem União macho cónica única
Orientação Macho-macho
Tamanho da rosca M8
Male thread length 33.0 mm
Diâmetro da base 15.0 mm
Altura da base 10.0 mm
Material base Borracha;Aço
Material completo Aço;Borracha
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos