Menu Procurar

Estrutura antivibração Redonda M8 Aço;Borracha

Os suportes de vibração em natural para serviços pesados fornecem controlo de vibração e reduzem o ruído. Podem ser utilizados para qualquer aplicação que exija o isolamento de vibração.
Referência da Essentra:

10282267

Número de peça do fabricante:

497755

1060 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 8,109 €
100 + 7,7015 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

162,18 €

20 x 8,109 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma Redonda
Método de montagem União macho cónica única
Orientação Macho para fêmea
Tamanho da rosca M8
Male thread length 25.0 mm
Female thread length 8.0 mm
Altura da base 25.0 mm
Material base Borracha;Aço
Material completo Aço;Borracha
Código do material 4016930090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos