Menu Procurar

Estrutura antivibração Redonda M10 Aço;Borracha

Os suportes de vibração em natural para serviços pesados fornecem controlo de vibração e reduzem o ruído. Podem ser utilizados para qualquer aplicação que exija o isolamento de vibração.
Referência da Essentra:

10282557

Número de peça do fabricante:

497784

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 22,844 €
50 + 21,705 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

228,44 €

10 x 22,844 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma Redonda
Método de montagem União macho cónica única
Orientação Macho
Tamanho da rosca M10
Male thread length 43.0 mm
Diâmetro da base 60.0 mm
Altura da base 60.0 mm
Material base Borracha;Aço
Material completo Aço;Borracha
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos