Menu Procurar

Estrutura antivibração Redonda 6-32 Borracha; aço carbono

Estes suportes de vibração são fabricados em borracha de neopreno preta com rebites roscados em aço incorporados. Utilizados em aplicações de maquinaria em que se esperem vibrações. Estes suportes amortecem as vibrações e podem reduzir o ruído.
Referência da Essentra:

10164211

Número de peça do fabricante:

QM1

625 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 2,2823 €
500 + 2,1684 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

228,23 €

100 x 2,2823 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma Redonda
Método de montagem União macho cónica única
Orientação Macho-macho
Tamanho da rosca 6-32
Male thread length 6.4 mm
Diâmetro da base 50.0 mm
Altura da base 45.0 mm
Material base Borracha de neoprene
Material completo Borracha de neopreno; aço carbono
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos