Menu Procurar

Tampa de proteção de porcas M6 6.3 mm 25.0 mm PP Verde

Esta tampa de cobertura segura é utilizada para ocultar completamente os componentes de fixação e é ideal para utilização em aplicações ao ar livre, tais como equipamento de parques infantis. Fabricada em polipropileno (PP), está disponível numa variedade de cores vibrantes, que podem ser misturadas e combinadas com as dos elementos das bases (vendidos separadamente).
Referência da Essentra:

10057179

Número de peça do fabricante:

036001200811

14185 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1149 €
1250 + 0,109 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

28,73 €

250 x 0,1149 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rosca de parafuso M6
Tipo de componente Tampa
Material PP
Cor Verde
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos