Menu Procurar

Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Preto

Esta tampa de cobertura segura é utilizada para ocultar completamente os componentes de fixação e é ideal para utilização em aplicações ao ar livre, tais como equipamento de parques infantis. Fabricada em polipropileno (PP), está disponível numa variedade de cores vibrantes, que podem ser misturadas e combinadas com as dos elementos das bases (vendidos separadamente).
Referência da Essentra:

10057445

Número de peça do fabricante:

036005211411

2701 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1867 €
500 + 0,1774 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

18,67 €

100 x 0,1867 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rosca de parafuso M10
Tipo de componente Tampa
Material PP
Cor Preto
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos