Menu Procurar

Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Cinzento

Esta tampa é um elemento de ventilação fabricado em poliamida 6 V-0. Conta com um grau de proteção de IP68, 0,6 bar, e tem capacidade para suportar temperaturas de trabalho de - 40 ºC (mínimo) a 100 ºC (máximo).
Referência da Essentra:

10207154

Número de peça do fabricante:

1334479

60 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 29,438 €
25 + 27,964 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

147,19 €

5 x 29,438 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12
Material PA
Cor Cinzento
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos