Menu Procurar

Tampão de ventilação 22.2 mm PA Preto

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 3,2 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10308929

Número de peça do fabricante:

62MP0875V

6624 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3251 €
5000 + 0,3088 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

325,10 €

1000 x 0,3251 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca 1/16
Material PA
Cor Preto
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos