As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.
Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.
A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | h | d | Rosca de parafuso | h1 | h2 | Tipo | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9816 € - 2,1698 € | 530 Em stock |
|
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,7753 € - 1,7138 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
2
|
||
1,0618 € - 2,347 € | 1005 Em stock |
|
|
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
1,1971 € - 1,2601 € | 31 Em stock |
|
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
1,2365 € - 2,7333 € | 485 Em stock |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
4,849 € - 10,7188 € | 620 Em stock |
|
|
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
3
|
||
4,6912 € - 10,3702 € | 375 Em stock |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
1,1511 € - 2,5446 € | 70 Em stock |
|
|
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
1,59 € - 1,6736 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
1,6163 € - 3,5729 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
2
|
||
10254899 | 6,5522 € - 6,9074 € | 110 Em stock |
|
|
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
|
8,57 € - 18,94 € | 289 Em stock |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
4
|
||
1,774 € - 3,9215 € | 3511 Em stock |
|
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
1,498 € - 3,3115 € | 605 Em stock |
|
|
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
2
|
||
1,682 € - 3,7181 € | 500 Em stock |
|
|
|
|
1.48 in
37.6 mm
|
2
|
||
0,6584 € - 1,4553 € | 399 Em stock |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
2
|
||
1,8266 € - 4,0377 € | 550 Em stock |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2
|
||
8,1824 € - 8,6212 € | 400 Em stock |
|
|
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
3
|
||
10,3456 € - 10,8888 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
||
0,8134 € - 1,798 € | 153 Em stock |
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.