Menu Procurar

Tampas de proteção de parafusos

Em stock

As tampas de proteção dos parafusos protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste. Ideais para parafusos, porcas e anilhas, também criam um aspeto acabado melhorado para a sua aplicação.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para parafusos UNF imperiais, ISO 4017 métricos ou DIN 933 padrão.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, cinzento e branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H3 d Rosca de parafuso D Cor H2 H1 Comprar
0,0674 € - 0,149 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
5/16 UNF
Verde
0,1202 € - 0,2657 € 500 Em stock
10.9 mm
1/4
Preto
0,037 € - 0,0819 € 2130 Em stock
17.8 mm
M12
Preto
0,1145 € - 0,2533 € 50 Em stock
15.8 mm
M10
Preto
10086445 0,0781 € - 0,1728 € 11421 Em stock
9.0 mm
12.8 mm
M8
16.8 mm
Branco
15.0 mm
14.0 mm
0,1202 € - 0,2657 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.9 mm
1/4
Branco
0,037 € - 0,0819 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.8 mm
M12
Branco
0,1145 € - 0,2533 € 225 Em stock
9.8 mm
M10
15.8 mm
Branco
0,134 € - 0,2962 € 71633 Em stock
9.0 mm
16.8 mm
M10
21.3 mm
Branco
19.5 mm
18.5 mm
0,293 € - 0,6477 € 676 Em stock
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Branco
43.0 mm
29.0 mm
0,0988 € - 0,2184 € 29491 Em stock
11.0 mm
18.8 mm
M12;1/2
23.6 mm
Preto
21.5 mm
20.0 mm
0,4217 € - 0,4439 € 100 Em stock
36.0 mm
35.8 mm
M24
44.4 mm
Preto
20.0 mm
39.2 mm
0,2916 € - 0,6448 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Preto
43.0 mm
29.0 mm
0,0478 € - 0,1057 € 880 Em stock
6.0 mm
9.8 mm
M6
12.9 mm
Cinzento
13.0 mm
12.0 mm
0,1406 € - 0,3108 € 1052 Em stock
12.0 mm
21.8 mm
M14
27.5 mm
Cinzento
24.0 mm
22.5 mm
0,2786 € - 0,6157 € 480 Em stock
19.0 mm
31.8 mm
M22
39.7 mm
Cinzento
36.2 mm
34.0 mm
0,0674 € - 0,149 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
5/16 UNF
Castanho
0,1353 € - 0,2992 € 3161 Em stock
15.8 mm
7/16
Branco
0,115 € - 0,2544 € 1200 Em stock
20.8 mm
M14
Branco
0,0658 € - 0,1455 € 13048 Em stock
6.0 mm
9.8 mm
M6
12.9 mm
Branco
13.0 mm
12.0 mm
  • de 4
Tampa de proteção de parafusos 5/16 UNF 19.0 mm Polietileno de baixa densidade Verde

10357460

Intervalo de preços
0,149 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • Rosca de parafuso
    5/16 UNF
  • Cor
    Verde
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de parafusos 1/4 10.9 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10072578

Intervalo de preços
0,2657 € - 0,1202 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de parafuso
    1/4
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de parafusos M12 17.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10074596

Intervalo de preços
0,0819 € - 0,037 €

Níveis de stock
2130 Em stock
Características
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de parafusos M10 15.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10074633

Intervalo de preços
0,2533 € - 0,1145 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de parafusos M8 12.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10086445

Intervalo de preços
0,1728 € - 0,0781 €

Níveis de stock
11421 Em stock
Características
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tampa de proteção de parafusos 1/4 10.9 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10072585

Intervalo de preços
0,2657 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de parafuso
    1/4
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de parafusos M12 17.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10074602

Intervalo de preços
0,0819 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de parafusos M10 9.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10074640

Intervalo de preços
0,2533 € - 0,1145 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • d
    9.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de parafusos M10 16.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10086452

Intervalo de preços
0,2962 € - 0,134 €

Níveis de stock
71633 Em stock
Características
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M18 26.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10086957

Intervalo de preços
0,6477 € - 0,293 €

Níveis de stock
676 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M12;1/2 18.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10086995

Intervalo de preços
0,2184 € - 0,0988 €

Níveis de stock
29491 Em stock
Características
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Tampa de proteção de parafusos M24 35.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10087381

Intervalo de preços
0,4439 € - 0,4217 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M18 26.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10087480

Intervalo de preços
0,6448 € - 0,2916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M6 9.8 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10103937

Intervalo de preços
0,1057 € - 0,0478 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M14 21.8 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10103975

Intervalo de preços
0,3108 € - 0,1406 €

Níveis de stock
1052 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tampa de proteção de parafusos M22 31.8 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10104019

Intervalo de preços
0,6157 € - 0,2786 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Tampa de proteção de parafusos 5/16 UNF Castanho Polietileno de baixa densidade

10357453

Intervalo de preços
0,149 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • Rosca de parafuso
    5/16 UNF
  • Cor
    Castanho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de parafusos 7/16 15.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10072615

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,1353 €

Níveis de stock
3161 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de parafuso
    7/16
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de parafusos M14 20.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10074626

Intervalo de preços
0,2544 € - 0,115 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de parafuso
    M14
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de parafusos M6 9.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10086438

Intervalo de preços
0,1455 € - 0,0658 €

Níveis de stock
13048 Em stock
Características
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm