Menu Procurar

Tampão roscado com abertura BSP G 1/4 8.0 mm Alumínio Preto

This G 1/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Referência da Essentra:

10506813

Número de peça do fabricante:

1505234

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 9,211 €
50 + 8,75 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

92,11 €

10 x 9,211 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rosca BSP
Tamanho da rosca G 1/4
Cor Preto
Posição Neutral
Código do material 8309909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos