Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 11.3 mm 13.2 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 8.4 to 10 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Referência da Essentra:

10070888

Número de peça do fabricante:

10420

1500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1795 €
5000 - 24999 0,0854 €
25000 + 0,0812 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

89,75 €

500 x 0,1795 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 29.0 mm
d1 11.3 mm
d2 13.2 mm
d3 9.8 mm
d4 11.6 mm
h 11.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos