Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock

As tampas cónicas de falange larga oferecem a proteção adicional à área circundante da superfície de carga. A falange mais larga impede que a peça seja acidentalmente pressionada para baixo na peça de contacto. Concebida para ser utilizada como um tampão ou tampa. O perfil cónico permite que a peça tape vários diâmetros internos ou vários diâmetros externos.

Estes componentes de dupla função são habitualmente utilizados para proteger de danos, sujidade, humidade e outras formas de corrosão durante o armazenamento e transporte.

Com um ajuste por pressão para a frente, são fáceis de instalar e remover.

  • Impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo na peça de contacto.
  • Protegem tubos, portas e pontos de acesso roscados e não roscados de danos, sujidade, humidade, resíduos e corrosão.
  • Adequados para a utilização em sistemas hidráulicos, componentes automóveis, químicos ou indústria médica.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 D h d3 d4 Tipo Comprar
0,0345 € - 0,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,0339 € - 0,0749 € 400 Em stock
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1128 € - 0,1738 € 7650 Em stock
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,1192 € - 0,1836 € 12300 Em stock
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1319 € - 0,2032 € 8100 Em stock
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2991 € - 0,4606 € 1100 Em stock
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0874 € - 0,1346 € 1900 Em stock
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,0868 € - 0,192 € 5000 Em stock
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,2877 € - 0,636 € 395 Em stock
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0868 € - 0,192 € 6100 Em stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,3099 € - 0,6851 € 62100 Em stock
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,7087 € - 1,5668 € 54035 Em stock
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,1383 € - 0,213 € 2000 Em stock
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,0683 € - 0,1053 € 90200 Em stock
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,0938 € - 0,1444 € 21000 Em stock
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,1009 € - 0,223 € 8545 Em stock
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,081 € - 0,1248 € 538 Em stock
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
0,1065 € - 0,164 € 14000 Em stock
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1128 € - 0,1738 € 26160 Em stock
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,0787 € - 0,1213 € 3966 Em stock
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
  • de 5
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Vermelho

10126394

Intervalo de preços
0,0765 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Tampa e tampão cónicos 10.9 mm 12.4 mm (D) Vermelho

10074701

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0339 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Tampa e tampão cónicos 15.37 mm 16.74 mm (D) Azul

10160121

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1128 €

Níveis de stock
7650 Em stock
Características
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Tampa e tampão cónicos 20.52 mm 22.1 mm (D) Azul

10160145

Intervalo de preços
0,1836 € - 0,1192 €

Níveis de stock
12300 Em stock
Características
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Tampa e tampão cónicos 26.42 mm 28.07 mm (D) Azul

10160176

Intervalo de preços
0,2032 € - 0,1319 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 43.9 mm 48.0 mm Azul

10160084

Intervalo de preços
0,4606 € - 0,2991 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Tampa e tampão cónicos 10.72 mm 12.07 mm (D) Azul

10160213

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,0874 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Vermelho

10084908

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Vermelho

10084946

Intervalo de preços
0,636 € - 0,2877 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Vermelho

10092156

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Vermelho

10092194

Intervalo de preços
0,6851 € - 0,3099 €

Níveis de stock
62100 Em stock
Características
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Vermelho

10092231

Intervalo de preços
1,5668 € - 0,7087 €

Níveis de stock
54035 Em stock
Características
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Tampa e tampão cónicos 33.32 mm 35.1 mm (D) Azul

10160183

Intervalo de preços
0,213 € - 0,1383 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 4.39 mm 6.1 mm Azul

10160169

Intervalo de preços
0,1053 € - 0,0683 €

Níveis de stock
90200 Em stock
Características
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Tampa e tampão cónicos 11.43 mm 12.93 mm (D) Azul

10160220

Intervalo de preços
0,1444 € - 0,0938 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Vermelho

10084915

Intervalo de preços
0,223 € - 0,1009 €

Níveis de stock
8545 Em stock
Características
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 9.3 mm 10.6 mm Azul

10160107

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,081 €

Níveis de stock
538 Em stock
Características
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Tampa e tampão cónicos 14.48 mm 15.65 mm (D) Azul

10160114

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1065 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Tampa e tampão cónicos 18.31 mm 19.69 mm (D) Azul

10160138

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1128 €

Níveis de stock
26160 Em stock
Características
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 6.0 mm 7.4 mm Azul

10160091

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0787 €

Níveis de stock
3966 Em stock
Características
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm