Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 13.5 mm 15.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 30.0 mm | 1.181 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Referência da Essentra:

10084908

Número de peça do fabricante:

12434

2104 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1815 €
5000 - 24999 0,0864 €
25000 + 0,0821 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

90,75 €

500 x 0,1815 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 30.0 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
d3 11.4 mm
d4 13.2 mm
h 9.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos