Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 21.9 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 48.0 mm | 1.89 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Referência da Essentra:

10084922

Número de peça do fabricante:

12436

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,3514 €
1500 - 7499 0,1673 €
7500 + 0,159 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

52,71 €

150 x 0,3514 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 48.0 mm
d1 21.9 mm
d2 25.0 mm
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
h 17.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos