Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 33.3 mm 37.2 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

O design de tampa e tampão cónica de aba lar ga confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. O design cónico permite que a peça obstrua vários diâmetros internos ou tape vários diâmetros externos. Proporciona proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10084946

Número de peça do fabricante:

12438

1515 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
80 - 799 0,6012 €
800 - 3999 0,2863 €
4000 + 0,272 €
Embalagem padrão: 800

Encomendar em múltiplos de 80

Preço total:

48,10 €

80 x 0,6012 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 50.8 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
d3 32.0 mm
d4 35.6 mm
h 22.2 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos