Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 24.7 mm 27.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug M30 holes with a 38.1 mm | 1.5 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Referência da Essentra:

10092170

Número de peça do fabricante:

18357

1068 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,4241 €
1500 - 7499 0,2019 €
7500 + 0,1918 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

63,62 €

150 x 0,4241 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 38.1 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
d3 23.2 mm
d4 26.1 mm
h 19.1 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos