Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 48.3 mm 52.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

O design de tampa e tampão cónica de aba lar ga confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. O design cónico permite que a peça obstrua vários diâmetros internos ou tape vários diâmetros externos. Proporciona proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10092200

Número de peça do fabricante:

18366

173 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
120 - 1199 0,8307 €
1200 - 5999 0,3955 €
6000 + 0,3758 €
Embalagem padrão: 1200

Encomendar em múltiplos de 120

Preço total:

99,68 €

120 x 0,8307 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 63.5 mm
d1 48.3 mm
d2 52.7 mm
d3 46.3 mm
d4 50.7 mm
h 25.4 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos