Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 51.5 mm 54.1 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

O design de tampa e tampão cónica de aba lar ga confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. O design cónico permite que a peça obstrua vários diâmetros internos ou tape vários diâmetros externos. Proporciona proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10092217

Número de peça do fabricante:

18368

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,0486 €
500 - 2499 0,4994 €
2500 + 0,4744 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

52,43 €

50 x 1,0486 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 66.7 mm
d1 51.5 mm
d2 54.1 mm
d3 49.6 mm
d4 52.0 mm
h 18.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos