Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 30.4 mm 33.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónica de aba larga conta com um design que confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. Oferece proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. Vermelho e fabricado em LDPE.
Referência da Essentra:

20595715

Número de peça do fabricante:

20595715

99 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
140 - 1399 0,1253 €
1400 - 6999 0,0895 €
7000 + 0,0805 €
Embalagem padrão: 1400

Encomendar em múltiplos de 140

Preço total:

17,54 €

140 x 0,1253 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 47.3 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
d3 30.4 mm
d4 47.3 mm
h 15.2 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos