Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 39.6 mm 42.7 mm Azul Polietileno de baixa densidade

O design de tampa e tampão cónica de aba lar ga confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. O design cónico permite que a peça obstrua vários diâmetros internos ou tape vários diâmetros externos. Proporciona proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10140796

Número de peça do fabricante:

60235

696 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
70 - 699 0,667 €
700 - 3499 0,3175 €
3500 + 0,3017 €
Embalagem padrão: 700

Encomendar em múltiplos de 70

Preço total:

46,69 €

70 x 0,667 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 1.0 mm
d1 39.6 mm
d2 42.7 mm
d3 38.2 mm
d4 41.1 mm
h 18.5 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos