Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 12.2 mm 13.9 mm Azul Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónica de aba larga conta com um design que confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. Oferece proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. Azul e fabricado em LDPE.
Referência da Essentra:

10160022

Número de peça do fabricante:

LF-10

3461 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
700 - 3499 0,155 €
3500 - 6999 0,1409 €
7000 + 0,1007 €
Embalagem padrão: 7000

Encomendar em múltiplos de 700

Preço total:

108,50 €

700 x 0,155 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 22.1 mm
d1 12.2 mm
d2 13.9 mm
d3 10.4 mm
d4 12.5 mm
h 11.7 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos