Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 15.5 mm 17.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónica de aba larga conta com um design que confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. Oferece proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. Azul e fabricado em LDPE.
Referência da Essentra:

10160046

Número de peça do fabricante:

LF-12X

7542 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
450 - 2249 0,1643 €
2250 - 4499 0,1493 €
4500 + 0,1067 €
Embalagem padrão: 4500

Encomendar em múltiplos de 450

Preço total:

73,94 €

450 x 0,1643 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 26.2 mm
d1 15.5 mm
d2 17.4 mm
d3 13.9 mm
d4 16.1 mm
h 13.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos