Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 24.1 mm 25.9 mm Azul Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónica de aba larga conta com um design que confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. Oferece proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. Azul e fabricado em LDPE.
Referência da Essentra:

10160077

Número de peça do fabricante:

LF-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,1828 €
750 - 1499 0,1662 €
1500 + 0,1187 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

27,42 €

150 x 0,1828 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 34.1 mm
d1 24.1 mm
d2 25.9 mm
d3 22.2 mm
d4 24.3 mm
h 18.2 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos