Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 43.9 mm 48.0 mm Azul Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónica de aba larga conta com um design que confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. Oferece proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. Azul e fabricado em LDPE.
Referência da Essentra:

10160084

Número de peça do fabricante:

LF-28

1320 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
110 - 549 0,4355 €
550 - 1099 0,3959 €
1100 + 0,2828 €
Embalagem padrão: 1100

Encomendar em múltiplos de 110

Preço total:

47,91 €

110 x 0,4355 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 58.7 mm
d1 43.9 mm
d2 48.0 mm
d3 41.9 mm
d4 46.4 mm
h 18.9 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos