Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 6.0 mm 7.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónica de aba larga conta com um design que confere a esta peça mais proteção em superfícies de suporte e impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo no orifício. Oferece proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. Azul e fabricado em LDPE.
Referência da Essentra:

10160091

Número de peça do fabricante:

LF-3

40052 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1147 €
2500 - 4999 0,1042 €
5000 + 0,0744 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

57,35 €

500 x 0,1147 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 12.3 mm
d1 6.0 mm
d2 7.4 mm
d3 3.7 mm
d4 6.2 mm
h 10.2 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos